TRONIC suport pentru conductor
Soluții mobile și flexibile pentru transportul, depozitarea și desfășurarea rolelor și bobinelor de conductor
Produsele TRONIC se potrivesc cu rolele de conductori H05V-K și H07V-K (Maxi-Ring), precum și pentru bobinele de conductori LAPP.
Beneficii
- Facilitează manevrarea și depozitarea rolelor și bobinelor cu conductor și asigură un loc de lucru curat și ordonat
- Gruparea conductorilor conduce la asamblarea eficientă la locul de instalare
- Soluție ușor de utilizat, cu timp de pregătire foarte scurt, datorită reumplării ușoare
- Fără răsucire / îndoire prin tragere orizontală
- Montarea codurilor de bare permite utilizarea soluțiilor kanban, dar sunt posibile și alte soluții de marcare FLEXIMARK®
Domeniul de utilizare
- Transportul, depozitarea și derularea conductorilor
- Trecerea scărilor și a altor bariere cu varianta Climber
- Unitate mobilă de stocare şi derulare pentru reducerea manoperei
Caracteristicile produsului
- Modulul TRONIC este compus din 2 role TRONIC montate pe un suport
- Cărucior pentru conductori TRONIC S12:
capacitate pentru 12-18 bobine de conductori (în funcție de lățimea bobine)
Șasiu cărucior cu suport de unelte - Modul TRONIC Climber Cărucior pentru conductori, cu scari și opțional cu compartiment de depozitare pentru unelte (nr. art.: 85001640)
Dimensiuni
- Potrivit pentru garniturile de cablu:
- Diametrul exterior al cablului: max. 10 mm Diametrul bobinei: max. 295 mm Diametru interior: 80-180 mm Înălțime: max. 80 mm
Date generale
- Sarcină max. per TRONIC: 7 kg
- Încărcare maximă TRONIC Single-core S12:
nivel 1: 60 kg
nivel 2: 40 kg
nivel 3: 30 kg
Material
- Oțel vopsit
- TRONIC este un nume comercial al companiei Meccanica Nicoletti S.R.L
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.