Cutie de carton cu derulator încorporat
Desfășurător universal de tambur pentru cablu
Cutia de catron poate fi comandată, de asemenea, împreună cu un cablu. În acest caz, vă rugăm să contactați departamentul nostru de ofertare
Beneficii
- Dezbobinare ușoară direct din cutia de carton
- Stivuibil la fața locului
- Poate fi reutilizat
- Cartonul oferă protecție împotriva deteriorării și contaminării
Domeniul de utilizare
- Transportul, depozitarea și desfacerea tamburilor de cablu
Caracteristicile produsului
- Sistemul de pliere și înclinare permite introducerea ușoară a tamburului
- Adecvat pentru tamburi cu diametrul flanșei de 40 cm
- Transportul manual este posibil cu ajutorul mânerelor de transport
- Pentru a-l derula, cablul este pur și simplu tras prin deschizătura cartonului
Dimensiuni
- Lățime tambur: până la 40 cm
- Masă cutie de carton: L=480, W=430, H=450 mm
Date generale
- Sarcină max.: 30 kg
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.