palet cu role pentru derulare

Soluție unitară de transport, depozitare și derulare

Paletul poate fi comandat, de asemenea, umplut cu un cablu. În acest caz, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Articol nr. Denumire articol
85008062 palet cu role pentru derulare

Beneficii

  • Rolele permit desfășurarea ușoară a cablului direct de pe palet
  • Nu este necesară modificarea tamburului, reducându-se astfel riscul de deteriorare
  • Reutilizabil

Domeniul de utilizare

  • Transportul, depozitarea și desfacerea tamburilor de cablu

Caracteristicile produsului

  • Cadru paleți cu două role integrate
  • Adecvat pentru tamburi cu diametrul flanșei de până la 90 cm
  • Paletul poate fi preluat de pe toate cele patru laturi prin intermediul stivuitorului
  • Potrivit pentru export, deoarece este tratat cu IPPC

Dimensiuni

  • Lățime tambur: până la 90cm
  • Masă palet: L=800, W=800 mm

Date generale

  • Sarcină max.: 500 kg
  • Greutate: 16 kg

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.