e-Shop

palet cu role pentru derulare

Desfășurător universal de tambur pentru cablu

Paletul poate fi comandat, de asemenea, cu un cablu inclus. În acest caz, vă rugăm să contactați serviciul nostru de ofertare

Articol nr. Denumire articol
85008062palet cu role pentru derulare

Beneficii

  • Rolele permit desfășurarea ușoară a cablului direct de pe palet
  • Nu este necesară modificarea tamburului, reducându-se astfel riscul de deteriorare
  • Reutilizabil

Domeniul de utilizare

  • Transportul, depozitarea și desfacerea tamburilor de cablu

Caracteristicile produsului

  • Cadru paleți cu două role integrate
  • Adecvat pentru tamburi cu diametrul flanșei de până la 90 cm
  • Paletul poate fi preluat de pe toate cele patru laturi prin intermediul stivuitorului
  • Potrivit pentru export, deoarece este tratat cu IPPC

Dimensiuni

  • Lățime tambur: până la 55 cm
    Diametru flanșe: până la 90 cm
  • Dimensiuni palet: L=800, W=800 mm

Date generale

  • Sarcină max.: 500 kg
  • Greutate: 16 kg

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.