FLEXIMARK® tub termocontractibil

Tuburi termocontractibile plate FLEXIMARK® pentru marcare prin termotransfer folosind imprimantă termică şi softul FLEXIMARK®

Rezistență chimică bună Energia vântului Cu întârziere la propagarea flăcării

Articol nr. Denumire articol Diametrul exterior Domeniul de termocontracţie (mm) UA (m) UA (buc/set)
83251670
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 3/1 BK negru 1.0 - 3.0 30 1
83251671
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 BK negru 2.0 - 6.0 25 1
83251672
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 BK negru 3.0 - 9.0 20 1
83251673
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 BK negru 4.0 - 12.0 20 1
83251674
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 BK negru 6.0 - 18.0 20 1
83251680
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 3/1 YE galben 1.0 - 3.0 30 1
83251681
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 YE galben 2.0 - 6.0 25 1
83251682
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 YE galben 3.0 - 9.0 20 1
83251683
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 YE galben 4.0 - 12.0 20 1
83251684
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 YE galben 6.0 - 18.0 20 1
83251690
FLEXIMARK® Tub termocontractibil 3/1 WH alb 1.0 - 3.0 30 1
83251691
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 WH alb 2.0 - 6.0 25 1
83251692
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 WH alb 3.0 - 9.0 20 1
83251693
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 WH alb 4.0 - 12.0 20 1
83251694
FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 WH alb 6.0 - 18.0 20 1

Beneficii

  • Tub termocontractabil care poate fi tăiat la lungimea dorită

Domeniul de utilizare

  • Pentru marcarea cablurilor
  • Pentru aplicatii unde spațiul este îngust
  • Protecția izolației cablului
  • Special pentru reparaţii

Normă de referință / aprobări

  • Omologat UL 224

Notă

  • Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și a imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX și EOS4
  • Bandă de transfer recomandată: Culoarea inscripţiei negru: FTI-X 60-300 BK (nr. articol 83260206), culoarea inscripţiei alb: FTI-X 55-300 WH (nr. articol 83260260)
  • Pentru tăiere, utilizați imprimanta EOS4 cu cuțitul de tăiere opțional, pentru a perfora tubulatura prin frecare, utilizați imprimanta SQUIX cu cuțitul de perforare opțional
  • Printare la cerere vedeți FLEXIMARK® Shrink tube FCC

Inclus

  • Livrat in role cu etichete

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0Descrierea clasei: Tub termoretractabil

Culoare

  • Negru, galben și alb

Material

  • Poliolefină
  • Rata de termocontracţie : 3:1

Gama de temperatură

  • -55°C la +135°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.