Etichetă pentru cablu FLEXIMARK® detectabilă
FLEXIMARK® Cablelabel detectabile sunt etichete de cablu extrudate din compus TPU pe bază de polieter. Optimizat pentru funcționarea celor mai comune detectoare de metale și raze X.
Beneficii
- Detectabil cu raze X sau detectoare magnetice de metale datorită particulelor minuscule de metal din material. Dacă o etichetă intră accidental în mediul direct de producție al alimentelor, aceasta poate fi localizată mai ușor. Aceasta înseamnă că închiderile costisitoare ale fabricilor pot fi evitate
- Conform Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și articolele din plastic special pentru industria alimentară Europa
- Procesul de imprimare prin transfer termic produce etichete durabile, rezistente la pete și zgârieturi, care sunt rezistente la medii agresive, microorganisme și uleiuri
- Rezistă la temperaturi de până la +115°C pentru perioade scurte și este rezistent la hidroliză, proprietate importantă în procesele frecvente de curățare cu apă fierbinte sau abur.
- Bride TY-RAP TY523MR-NDT
Domeniul de utilizare
- Pentru marcarea conductorilor, a cablurilor și a componentelor din industriile solicitante. Domenii tipice de utilizare sunt industria alimentară și instalațiile de ambalare
- ETHERLINE® LAN cat.5e U/UTP 4x2x24AWG
- Mâner ergonomic și poziție optimă a centrului de greutate pentru o manevrare confortabilă
- Adecvat pentru utilizare la exterior.
Normă de referință / aprobări
- Material cu întârziere la propagarea focului conform UL94 HB
- În conformitate cu FDA 21 CFR – GRAS (General Recognized as Safe) și prin urmare "în general recunoscut ca sigur”. Standard de calitate pentru industria alimentară în America de Nord
- Conform Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și articolele din plastic special pentru industria alimentară și a băuturilor din Europa
Notă
- Inserție de sertizare pentru contacte ștanțate din seria EPIC® H-D 1.6 și MC 2.5
- Bandă de transfer recomandată:
culoare text negru: FTI-HX105-300 BK (nr. articol 83260203),
culoare text alb: FTI-X-CO-110x300 WH (nr. articol 83260264)
Inclus
- Livrat in role cu etichete
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Material
- Bară de sertizare (DIE) pentru secțiuni transversale ale conductorilor cuprinse între 2,5 mm² și 10 mm²
Gama de temperatură
- între -40°C și +105°C
- Pe termen scurt poate rezista și la temperaturi de +115°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.