FLEXIMARK® TA DAN C

FLEXIMARK® TA sunt etichete din spumă de poliester, imprimabile prin transfer termic, varianta economică la etichetele din plastic gravate, destinate marcării echipamentelor electrice ( de exemplu dulapuri electrice, butoane, chei de selecţie, aparate de măsură, etc )

Rezistent la UV Timpul de asamblare Fără halogen Rezistență chimică bună În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Articol nr. Diametrul exterior Lățime (mm) PL_HOEHE
83255355
argint 13 20
83255356
argint 15 20
83255357
argint 18 20
83255358
argint 25 20
83255359
argint 30 20
83255360
argint 35 20
83255361
argint 50 20
83255362
argint 80 20
83255363
argint 100 20

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Adeziv

  • Adeziv permanent pe bază de acril

Culoare

  • Argintiu
  • Alb in catalogul online

Material

  • Spumă poliester

Gama de temperatură

  • -40 °C ÷ +90 °C

Beneficii

  • Rezistență bună la UV
  • Autoadeziv pe mai multe suprafețe
  • Alternativă eficientă de preţ la etichetele de plastic gravate

Domeniul de utilizare

  • Marcarea componentelor electronice, panourilor, butoanelor și semnelor informative

Notă

  • Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și a imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX și EOS4
  • Bandă de transfer recomandată: FTI-Y 60-360 BK (nr. articol 83260201)

Inclus

  • Livrat in role cu etichete