e-Shop

FLEXIMARK®Semne indicatoare de obligativitate

Marcaj de siguranță conform ISO 7010, realizat din poliester laminat, pentru marcarea pe termen lung

Toate simbolurile conform ISO 7010

Rezistență chimică bunăFără halogenRezistenţă la aciziRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolDescriereDimensiuni în mmMarcatori/unitate de ambalareUA (buc/set)
83880112
FLEXIMARK® M003 adh 25Utilizați protecție auditivă25101
83880113
FLEXIMARK® M003 adh 50Utilizați protecție auditivă50101
83880114
FLEXIMARK® M003 adh 100Utilizați protecție auditivă100101
83880115
FLEXIMARK® M004 adh 25Purtați ochelari de protecție25101
83880116
FLEXIMARK® M004 adh 50Purtați ochelari de protecție50101
83880117
FLEXIMARK® M004 adh 100Purtați ochelari de protecție100101
83880127
FLEXIMARK® M008 adh 25Protecție obligatorie a picioarelor25101
83880128
FLEXIMARK® M008 adh 50Protecție obligatorie a picioarelor50101
83880129
FLEXIMARK® M008 adh 100Protecție obligatorie a picioarelor100101
83880130
FLEXIMARK® M009 adh 25Protecție obligatorie a mâinilor25101
83880131
FLEXIMARK® M009 adh 50Protecție obligatorie a mâinilor50101
83880132
FLEXIMARK® M009 adh 100Protecție obligatorie a mâinilor100101

Beneficii

  • Foarte rezistent la actiunea razelor UV, umidității, substanțelor chimice (de ex., soluții de curățat geamuri, alcool, ulei)
  • Rezistent la zgârieturi
  • Capacitate ridicată de lipire

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Inginerie mecanică
  • Robotics
  • Marcaj de siguranță în medii industriale
  • Pentru utilizare în interior sau exterior

Caracteristicile produsului

  • Etichete autoadezive

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

La cerere

  • Alte mărimi și simboluri

Culoare

  • albastru

Material

  • Poliester laminat (fără halogen)

Gama de temperatură

  • între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.