Ribon colorat pentru FLEXIMARK® SQUIX și EOS4

Ribon în culorile negru sau alb pentru FLEXIMARK® imprimantă cu transfer termic SQUIX și EOS 4

Articol nr. Denumire articol Diametrul exterior Lățime [mm] x lungime [m] Material
83259604 Ribon colorat R71 55-360 Harz BK negru 55 x 360 răşină
83259609 Ribon colorat R71 110-360 Harz BK negru 110 x 360 răşină
83260201
Ribon colorat FTI-Y 60-360 BK negru 60 x 300 răşină
83260200 Ribon colorat FTI-Y 110-360 BK negru 110 x 360 răşină
83260206
Ribon colorat FTI-X 60-300 BK negru 60 x 300 răşină
83260205 Ribon colorat FTI-X 100-300 BK negru 100 x 300 răşină
83260262 Ribon colorat Y501P 30-450 WH alb 30 x 450 răşină
83260260 Ribon colorat FTI-X 55-300 WH alb 55 x 300 răşină
83260261 Ribon colorat FTI-X 110-300WH alb 110 x 300 răşină

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 5.0 CDescrierea clasei: Consumabile pentru fax/imprimantă/MFC

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Consumabile pentru fax/imprimantă/MFC

Beneficii

  • Rezistent la zgârâiere, rezistent la abraziune

Domeniul de utilizare

  • Se utilizează ribonul corespunzător aplicației
  • Ribon R71: Utilizabil numai pentru etichetele din material plastic cu suprafață netedă/strălucitoare (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: Pentru PUR, spumă TA, Flexiprint TF
  • FTI-X: Recomandat particular pentru imprimarea tuburilor termocontractibile, inclusiv al acelora rezistente la motorină