e-Shop

FLEXIMARK® FL52A , cleşte pentru tăiat şi perforat portetichete

FLEXIMARK® FL 52A, permite tăierea şi perforarea suportului de etichetă pentru introducerea bridelor

Articol nr. Denumire articolConține (unitate)
83252024
FLEXIMARK® Clește FL52A1

Domeniul de utilizare

  • Cleşte special pentru găurit ( 6-12 mm ) suporţi PTE sau PGS
  • Poate fi utilizat și sub formă de cuțit pentru scurtarea suporturilor de caractere
  • Taie și perforează suporturile standard pentru etichetele PTE (6 până la 19), pentru bride cu o lățime de 2,5 mm

Caracteristicile produsului

  • Cleștii pot fi folosiți pentru suporții de caractere de la 6-19 mm

Notă

  • Piesele de tăiere sau perforare pot fi schimbate
  • Sunt disponibile piese de schimb

Trăsăturile produsului

  • Model cu greutate mică, adecvat pentru toate dimensiunile de mâini
  • De buzunar

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.