ETB Label holders

Faşetă cu zonă de marcare cu capac, pentru marcarea şi gruparea cablurilor

Rezistent la UV Fără halogen

Articol nr. Denumire articol Lățime x înălțime (mm) Etichete pe o coală
61742810
Suport transparent ETB 60 x 33 -
61742900
Etichete ETB 52 x 17.5 56

Beneficii

  • Potrivit pentru legare şi grupare
  • Suportul de etichete poate fi deschis și închis cu ușurință pentru înlocuirea etichetei
  • Rezistență bună la UV

Domeniul de utilizare

  • Marcarea cablurilor, tuburilor reperelor, articole publicitare, marcare bagaje, alte tipuri de marcare

Caracteristicile produsului

  • DAN C

Inclus

  • 61742810: include elemente de etichetare (2 foi cu câte 56 de etichete)

Trăsăturile produsului

  • Dimensiuni bride: 200 x 5 mm
  • Carton perforat (culoare: alb)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Marcare material

Material

  • Polipropilenă (PP)

Gama de temperatură

  • -18°C la +90°C
  • Temperatura de montaj min + 10 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.