FLEXIMARK® Kit DYMO

DYMO® Industry Rhino Pro 42 este cea mai mică imprimantă portabilă din seria DYMO®, tastatură ABC

Cerinţa de spaţiu Greutate mică Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Denumire articol
83257104
Marking Kit Rhino 4200 12mm
83257103
Marking Kit Rhino 4200 9mm

Beneficii

  • Kitul de marcare constă în toate elementele necesare marcării cablurilor pe şantier
  • Compactă, ușor de folosit, economie de timp la printarea etichetelor, portabilă

Domeniul de utilizare

  • Etichetarea blocurilor terminale
  • Etichetarea modulelor şi a componentelor
  • Etichetarea patch panel-urilor şi a prizelor
  • Etichetarea cablurilor şi a conductorilor

Caracteristicile produsului

  • Tastatură QWERTY pentru introducere uşoară a textului
  • Imprimare etichete din diferite materiale și diferite culori de 6mm (1/4"), 9mm (3/8"), 12mm (1/2") și 19mm (3/4"), precum și tuburi termocontractibile
  • Cheia "Favourites" oferă acces unitar la cele mai folosite etichete, simboluri sau termeni
  • Protecţiile de cauciuc integrate previn deteriorarea imprimantei în caz de cădere accidentală
  • Afişajul iluminat este uşor de citit chiar şi în zonele de lucru prost luminate

Notă

  • Cablul de alimentare nu este cuprins în furnitură şi poate fi comandat cu codul 61800150

Trăsăturile produsului

  • FLEXIMARK Kit DYMO® RHINO PL150 - set ambalat in cutie rigidă - Conține: 1x imprimantă pentru etichete DYMO® Rhino PL150 1x etichete vinil 9mm (sau 12mm) albe sau galbene 1x cleste special pentru găuri FL52-ERA 1x suport protecție etichete PTE 9,5-1000

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Etichetă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dispozitiv de etichetare

Culoare

  • Negru, galben și alb

Material

  • Acumulator Li-Ion

  • DYMO® este marcă înregistrată a Sanford GmbH,a Newell Rubbermaid Company
  • În FLEXIMARK® DYMO® Set DYMO PL 150 este inclus (aceeaşi funcţie ca DYMO® 4200, alt brand)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.