e-Shop

SP Metal print

SP Metallprint ®dispozitiv vertical de ștanțare pentru plăcuțe metalice

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeRezistenţa termicăRezistent la receRobustRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolÎnălțimea textului (mm)UA (buc/set)
61725991
SP 1 Unitate de ștanțare 2 mm21
61725990
SP 1 Unitate de ștanțare 3 mm31
61725992
SP 1 Unitate de ștanțare 4 mm-1
61725993
SP 1 Unitate de ștanțare 5 mm51
61726000
PK Roată de ștanțare de rezervă 2 mm21
61726001
PK Roată de ștanțare de rezervă 3 mm31
61726002
PK Roată de ștanțare de rezervă 4 mm41
61726003
PK Roată de ștanțare de rezervă 5 mm51

Beneficii

  • Mic, economiseşte spaţiu, pentru locuri înguste
  • Operare cu una sau două mâini

Domeniul de utilizare

  • Maşină de ştanţare plăci metalice
  • Sisteme de marcare pentru cabluri și componente
  • Pentru aplicații la exterior

Caracteristicile produsului

  • Limitarea presiunii pentru o ștanțare cu adâncime uniformă
  • Opritor ajustabil la terminarea benzii
  • Avansarea automată a etichetei asigură menţinerea distanţelor egale între caractere

  • Etichetă neinscripționată, 50 bucăţi / unitate de împachetare
  • Maşină de ştanţat inclusiv roata cu caractere conform mărimii selectate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Etichetă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dispozitiv de etichetare

Notă

  • Dimensiunea echipamentului: H = 303 mm; amprentă 145 x 120 mm
  • Greutate: 6.5 kg

General

  • Mărimea max. a plăcuțelor de etichetare: 140x90mm adâncimea max. de inserție: 90mm
  • Înălţimea etichetei: 2, 3, 4, 5mm
    Caractere disponibile: A-Z, 0-9, +/-,

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.