e-Shop

UNITRONIC® LAN FLEX

Cablu de date pentru aplicații patch cable

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi secţiunea (AWG)Diametru exterior mmIndex Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
Versiuni PVC
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG26/75.61328
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG26/76.02236
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX4 x 2 x AWG26/76.52239
Varianta fără halogen
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG26/75.61328
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG26/76.02236
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex4 x 2 x AWG26/76.22140

Beneficii

  • Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
  • Uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

  • Aplicaţii de interior
  • conexiune LAN
  • Cablarea tablourilor electrice

Caracteristicile produsului

  • Flexibilitate bună, instalare ușoară în spațiile înguste
  • Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2
    2170139: Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2 și IEC 60332-3-24

Descrierea produsului

  • F/UTP: ecran "folie", ecranare colectivă
  • SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Izolație exterioară din PVC sau LSZH (culoare gri RAL 7035)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 4 x diametru cablu
  • În timpul instalării: 8 x diametrul exterior

Impedanta caracteristica medie

  • 100 Ω ± 15%

Gama de temperatură

  • Instalații fixe: între -20°C și +60°C
  • Flexare ocazională: între 0 °C și +50 °C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m
  • Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să precizaţi tipul şi dimensiunile cablului solicitat
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.