19" Cutie de joncţiune pentru ST

cutie de îmbinare format 19" pentru adaptoare SC (BFOC)/conectori SC - accesorii pentru fibră optică

Articol nr. Denumire articol
Cutie de conexiune compactă
CE9138
19" Cutie de joncţiune pentru 12 ST
CE9139
19" Cutie de joncţiune pentru 24 ST

Caracteristicile produsului

  • Până la 12 sau 24 fibre
  • Se poate detașa
  • Nepopulat
  • Pentru maxim 4 cartuşe de sudură
  • Înălțime: 1 RU
  • Dimensiuni (WxHxD):
    483 x 44.5 x 244 mm
  • Material: tablă de oţel de 1.5mm
  • Culoare: gri deschis (RAL 7035)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Patch panel pentru fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Panou patch LWL

  • Spice boxes pentru mai multe fibre sau cu alte tipuri de conectori sunt disponibile la cerere. De asemena disponibile în variantă preasamblată cu cupleje şi pigtails.
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.