Mini rack pentru montare pe perete

Articol nr. Denumire articol
CE9150
Mini rack pentru montare pe perete
Accesorii pentru mini rack-uri de perete
CE9151
Placă de distribuţie pentru 12 x ST-cuple
CE9152
Placă de distribuţie pentru 24 x SC-cuple simple
CE9153
Placă de distribuţie pentru 12 x SC-cuple duble

Caracteristicile produsului

  • Montaj pe tablou
  • Blocabil
  • Capacitatea maximă a cartuşelor pentru 4 sau 8 fibre şi o placă de distribuţie
  • Accesorii pentru mini rack-uri de perete:
    - Placă de distribuție pentru 24 cuplaje ST
    - Placă de distribuție pentru 24 cuplaje SC
    tip Simplex
    - Placă de distribuție pentru 12 cuplaje SC
    tip Duplex
  • Dimensiuni (W x H x D):
    320 x 280 x 54 mm
  • Culoare: gri deschis (RAL 7035)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Patch panel pentru fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Panou patch LWL

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.