HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PE , simplex buffered

HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE şi manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracţiunii; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000, diametrul fibrei de 2,2 mm, culoare neagră

Potrivit pentru asamblare directă

Fără halogen Greutate mică

Articol nr. Denumire articol Fibră de tip Numărul de fibre Diametru exterior [mm] Greutate (kg / km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE
28000001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE 980/1000 POF 1 2,2 3,8

Beneficii

  • Lungimi de transmisie de până la 70 m
  • Potrivit pentru asamblare directă
  • Uşor de manevrat
  • Fără interferenţe cross-talk
  • Protecţie EMC

Domeniul de utilizare

  • Pentru transmiterea de semnale optice în aplicații industriale
  • Pretabil pentru instalări fixe în tablourile electrice, canale de cabluri sau conducte, supus la solicitări mecanice scăzute

Caracteristicile produsului

  • Greutate mică
  • Flexibilitate mare
  • Buffer tube fără halogen

Descrierea produsului

  • Fibră optică din polimeri optici (POF)
  • Tub buffer din polietilenă
  • Fără izolație exterioară
  • Culoare: negru

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică

Dimensiuni

  • Fibră optică cu protecţie: 2,2 mm

Fibră de tip

  • POF - P980/1000

Descriere standard

  • J-V2Y

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: PMMA
  • Materialul de acoperire: fluoropolimer

Raza de curbură admisă

  • ≥ 10 x diametrul exterior

Forța de tracțiune admisă

  • Instalare fixă: 5 N
  • Pentru timp scurt 15 N

Gama de temperatură

  • Operare: -55°C ÷ +85°C
  • Instalare: -10°C ÷ +50°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.