e-Shop

UNITRONIC® BUS FF

Cablu Fieldbus DE BAZĂ pentru utilizare în automatizarea proceselor - certificat UL

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi diametrul cabluluiDiametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 21 x 2 x 1.17,939,782
2170350
UNITRONIC® BUS FF 31x2x1.1 + 1x1.1 Ø7,948,393
PVC - Armat
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE)1x2x1.1 + 1x1.1 Ø12,3125182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU)1x2x1.1 + 1x1.1 Ø12,3125182

Beneficii

  • Cablurile îndeplinesc cerințele ISA/SP50 și FOUNDATION™ field bus tip A.

Domeniul de utilizare

  • FOUNDATION™ Fieldbus este folosit în zone cu siguranță intrinsecă, in special in domeniul automatizărilor de proces
  • Pozare fixă

Caracteristicile produsului

  • rezistent UV
  • Domeniu de temperatură extins

Normă de referință / aprobări

  • Cu certificare UL/CSA (CMG/PLTC)

Descrierea produsului

  • 2 conductori, nearmat, cu conductor de nul
  • 3 conductori, nearmat, cu conductor de nul
  • 3 conductori cu armătură (sudată longitudinal, înveliș din cupru ondulat în spirală) cu dispozitiv de împământare
  • Izolație exterioară: PVC, galben
    Varianta armată: PVC, galben și albastru

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Tensiunea de vârf

  • 300 V

Rezistența conductorului

  • ≤ 24 Ohm/km

Raza minimă de îndoire

  • 15 x diametrul exterior

Tensiunea de test

  • 1500 V

Impedanța caracteristică

  • 100 ± 20 Ohm at 31.25 kHz

Gama de temperatură

  • -40 °C sau -25 °C la +105 °C, vezi foaia de date

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Foundation™ este marcă înregistrată a Fieldbus Foundation
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.