e-Shop

UNITRONIC® LiHH

Cabluri pentru transfer de date fără halogeni cu codul de culori conform DIN 47100

UNITRONIC® LiHH: Cablu de date de joasă frecvenţă, fără halogeni, flexibil, lițe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®,conductori coloraţi conform DIN 47100, capacitate redusă, densitate redusă a fumului, LS0H/LSZH

  • Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Fără halogen

CEFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
0037104
6 x 0.144,48,125
0037120
2 x 0.2544,822
0037121
3 x 0.254,27,225
0037122
4 x 0.254,59,628
0037124
6 x 0.255,314,439
0037125
7 x 0.255,316,842
0037126
8 x 0.256,419,250
0037128
12 x 0.257,228,867
0037140
2 x 0.344,46,528
0037141
3 x 0.344,69,830
0037142
4 x 0.34513,140
0037143
5 x 0.345,716,344
0037147
12 x 0.34839,297
0037150
2 x 0.54,99,631
0037151
3 x 0.55,214,437
0037152
4 x 0.55,819,245
0037153
5 x 0.56,32458
0037154
7 x 0.57,133,672
0037160
2 x 0.755,314,441
0037162
4 x 0.756,328,860
0037165
12 x 0.7510,486,4165
0037171
3 x 1.06,128,857
0037172
4 x 1.06,638,467

Beneficii

  • fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu, densitate scazută de fum și cantitate mică de gaze corozive
  • Capacitate scăzută datorită izolaţiei din poliolefină
  • diametru exterior mic în ciuda numărului mare de conductori

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru aplicaţii în zone cu aglomerări umane şi valori materiale mari care trebuie protejate în caz de incendiu
  • Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale
  • Pentru prelucrarea datelor, masură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică
  • Încăperi uscate sau umede

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • LSZH (Low smoke zero halogen)
  • Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Normă de referință / aprobări

  • Bazat pe VDE 0812

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite
  • Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
  • Izolație exterioară făcută din compus special fără halogen
    Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • DIN 47100 fără repetarea culorilor, conform Anexa T9

Capacitate mutuală

  • Aprox. 80 nF/km

Inductivitate

  • Aprox. 0.65 mH/km

Construcția conductorilor

  • Mănunchi din lițe fine
    0.34 mm², 7 fire

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 6 x diametru exterior

Tensiunea de test

  • 1200 V

Gama de temperatură

  • Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
  • Montaj fix: -30°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • TERMI-POINT® este marcă înregistrată a AMP
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.