UNITRONIC® FD P plus

Cablu de date foarte flexibil, cu manta din PUR , certificat AWM pentru America de Nord

UNITRONIC® FD P plus: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PUR, UL AWM 1000V VW-1, fără halogeni, foarte flexibil, pentru aplicaţii de tip lanţ port cablu, cu capacitate scăzută, -40°C/90°C

  • Flexibil la temperaturi joase
  • Capacitate scăzută
  • Fără halogen

Lanţ port cablu Rezistent la ulei Rezistenţa mecanică Fără halogen Rezistent la rece

RU C_RU Fire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm² Diametrul exterior (mm) Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)
UNITRONIC® FD P plus
0028647
2 x 0.14 3,7 2,8 20
0028650
3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651
4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652
5 x 0.14 4,5 7 34
0028677
6 x 0.14 4,8 8,4 42
0028653
7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654
10 x 0.14 6,1 14 60
0028678
12 x 0.14 5,9 16,8 67
0028656
18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657
25 x 0.14 8,3 35 120
0028658
2 x 0.25 4,1 5 27
0028659
3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660
4 x 0.25 4,7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12,5 49
0028679
6 x 0.25 5,4 15 55
0028662
7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028680
12 x 0.25 6,7 30 87
0028664
14 x 0.25 7,1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667
2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668
3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669
4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670
5 x 0.34 5,6 17 44
0028671
7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674
18 x 0.34 9 61,2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200

Beneficii

  • Aprobat și fiabil
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Conform UL AWM pentru tensiuni până la 1000V, este permisă pozarea în acelaşi pat cu cabluri de forţă cu tensiuni de 1 kV
  • În SUA, în componența utilajelor industriale, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condiția 3 din 12.9.2: Între 1 mm² și <16 AWG)

Domeniul de utilizare

  • Cablu de date foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru o perioadă de funcționare maximă, chiar și într-un mediu climatic aspru
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Utilizare cu lanțuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m
  • Pentru utilizare în lanţ portcablu, vă rugăm să respectaţi ghidul de asamblare din anexa T3

Caracteristicile produsului

  • Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat in lanț portcablu
  • întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)
  • Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C
  • Rezistent la ulei
  • Suprafaţă neaderentă, rezistent la apă, microbi şi ulei

Normă de referință / aprobări

  • Bazat pe VDE 0812
  • cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM A/B I/II

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Bandă neţesută
  • Izolație exterioară făcută din compus special de PUR
    Culoarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Codul de identificare al conductorilor

  • DIN 47100, conform Anexa T9

Capacitate mutuală

  • C/C aprox. 60 nF/km

Inductivitate

  • Aprox. 0.65 mH/km

Construcția conductorilor

  • Mănunchi din fire super fine

Raza minimă de îndoire

  • Instalare mobilă: 5 x diametrul exterior
  • Instalare fixă: 3 x diametru exterior

Tensiunea de test

  • 1500 V

Gama de temperatură

  • Flexibil: -40°C ÷ +80°C
  • Montaj fix: -40°C to +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.