e-Shop

UNITRONIC® BUS PA

Cabluri PROFIBUS, pentru aplicații care țin de automatizarea proceselor de fabricaţie

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi diametrul conductoarelor (mm)Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
Cablu pentru proiecte convenţionale
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU)1 x 2 x 1,384584
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK)1 x 2 x 1,384584
Proiectat Fast Connect - certificare UL/CSA CMG
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU)1 x 2 x 1845,5103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK)1 x 2 x 1845,5103

Beneficii

  • Versiunea pentru conexiunea FC este rezistentă la ulei şi UV

Domeniul de utilizare

  • Aplicații cu procese automatizate pentru conectarea senzorilor și actuatorilor - inclusiv in zone periculoase cu risc de explozie
  • Pozare fixă

Caracteristicile produsului

  • Rata de biți = 31.25 kbit/s. Transferul prin
    tehnologia RS485 este posibil, dar rata de biți este limitată la 1.5 Mbit/s
  • Lungimea maximă a cablului depinde de mai mulţi factori (ex. Nivelul de tensiune, curentul absorbit )
  • Date tehnice: vezi datele generale despre "UNITRONIC® Bus Cables"
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

  • PROFIBUS® PA este standardizat în EN 50170 precum PROFIBUS® DP și PROFIBUS® FMS
  • Tehnologia de transfer pentru PROFIBUS-PA conform cu standardul internațional IEC 61158-2
  • variantă FC cu certificare
    UL/CSA (CMG / PLTC)

Descrierea produsului

  • UNITRONIC R BUS PA (albastru/negru)Conductori torsadaţi, cod de culori: roșuși verde, tresă de cupru, izolație PVC,culoare: albastru (zona de siguranțăintrinsecă), culoare: negru (in afara zoneide siguranță intrinsecă)
  • UNITRONIC R BUS PA FC (BU/BK)Conductor solid, certifi catUL/CSA CMGcablu proiectat "Fast Connect”, fapt cepermite conectare rapidă cu conectori IDC(Insulation Displacement Connection)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V

Rezistența conductorului

  • (în buclă): max. 44 ohm/km

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă:10 x diametru cablu

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 1500V RMS

Impedanța caracteristică

  • 100 ± 20 Ohm

Gama de temperatură

  • Instalare fixă:
    -30°C ÷ +80°C
  • În timpul instalării: -5 °C ÷ +50 °C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • SIMATIC® este marcă înregistrată a Siemens AG
  • Armat
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.