e-Shop

UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Utilizat în automatizarea clădirilor, pentru controlul iluminatului, încălzirii, aerului condiționat, orologerie etc., în gama de temperatură de la -30°C la +70°C

  • EIB / European Installation Bus
  • KNX/ comunicaţii în managementul clădirilor
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Fără halogen

Articol nr. Denumire articolNumărul perechilor şi secţiunea (mm²) / diametru (mm)Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / m)
PVC
2170240
UNITRONIC® BUS EIB2 x 2 x 0.86,62154
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm²12,764128
Fără halogen
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H2 x 2 x 0.86,62154

Domeniul de utilizare

  • Produsul este destinat utilizării înmanagementul cladirilor, ex. controluldescentralizat al iluminatului, încălzirii,aerului condiţionat, ventilaţie, control acces, sisteme de siguranţă, etc
  • Cablul poate fi pozat în sau pe tencuială, în tuburi, ţevi, în mediu uscat, umed sau ud
  • Instalaţiile cu EIB constau în senzori ( bariere optice,comutatoare, termostate, timere,...) Şi actuatoare ( motoare, încălzitoare, ventilatoare, iluminat....)
  • Tehnologia KNX a fost creată ţinând cont de 3 standarde europene de magistrale: EIP, EHS, Batibus ( HVAC)

Caracteristicile produsului

  • Transmisie de date serială
  • Cablul EIB a fost testat în baie de apă la 4kv ( un minut)

Descrierea produsului

  • Cablu pentru instalare fixă, ecranat, pe baza tipului J-Y (ST) Y conform DIN VDE 0815
  • UNITRONIC® BUS EIB, conductori monofilari din cupru, 2 x 2 x 0,8 mm, torsadaţi: izolaţie roşu/negru, galben/alb. Ecran din folie de plastic aluminizat, cu fir de drenă. Izolaţia exterioară din PVC verde (RAL 6017)
  • UNITRONIC® BUS EIB COMBI: cu trei conductori pentru alimentarea dispozitivelor conectate pe magistrală, 3x1,5 mmp ( albastru, nefru, verde/galben ). Perechile de date sunt ecranate separat. Ecran general din folie de plastic aluminizată.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Capacitate mutuală

  • (800 Hz) max. 100 nF/km

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V

Rezistența conductorului

  • (în buclă): max. 73.2 ohm/km

Raza minimă de îndoire

  • Instalaţii fixe: 5 x diametrul exterior

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 4000 V

Gama de temperatură

  • Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.