e-Shop

UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

Cabluri INTERBUS pentru diferite utilizări

Articol nr. Denumire articolNumărul perechilor şi secţiunea (mm²)Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,07,96085
Pozare fixă - potrivit pentru utilizare la exterior și direct îngropat
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI3 x 2 x 0.229,33794
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,09,460128
Pentru instalare fixă - certificare UL CMX
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A3 x 2 x 0.227,23772
Pentru aplicaţii extrem de flexibile
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P3 x 2 x 0.257,93964
Aplicaţii extrem de flexibile - cu certificare UL (CMX)
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,07,96292

Beneficii

  • Aplicații:instalare fixă,utilizare flexibilă,utilizare la exterior / îngropare directă

Domeniul de utilizare

  • Cablu de magistrală de date

Caracteristicile produsului

  • UNITRONIC® BUS IBS
    pozare fixă
    UNITRONIC® BUS IBS Combi
    cu alimentare cu energie electrică
    UNITRONIC® BUS IBS A
    cu certificare UL
  • UNITRONIC® BUS Yv
    pozabil la exterior și îngropat
    UNITRONIC® BUS Yv Combi
    cu alimentare cu energie electrică
  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
    utilizare foarte flexibilă
    UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi
    cu alimentare cu energie electrică
    UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi A
    cu certificare UL

Normă de referință / aprobări

  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
  • Conform cu DIN EN 61158

Descrierea produsului

  • Vezi fișa tehnică

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V

Rezistența conductorului

  • Vezi fișa tehnică

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 8 x diametru exterior
  • Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 1500V RMS

Impedanța caracteristică

  • 100 Ohm

Gama de temperatură

  • UNITRONIC®BUS IBS
    Pozat fix: -30 °C până la +80 °C
    Flexat: -5 °C până la +70 °C
    UNITRONIC®BUS IBS FD P
    Pozat fix: -40 °C până la +80 °C
    Flexat: -30 °C până la +70 °C
  • UNITRONIC®BUS IBS Yv
    Pozat fix: -40 °C până la +70 °C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • INTERBUS este marcă înregistrată a Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.