e-Shop

UNITRONIC® BUS PB ARM

Cablu PROFIBUS armat pentru utilizare în medii industriale dure

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm)Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
2170247
UNITRONIC® BUS PB ARM1 x 2 x 0.6511,186,9131

Beneficii

  • Model optimizat EMC

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizarea PROFIBUS-DP sau FIP in condiții dure de mediu
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent UV

Descrierea produsului

  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolația conductorului: PE celular, O2Y(S)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Folii suprapuse din material plastic
  • Bandă din cupru sudată longitudinal. Manta exterioară: PVC (RAL 4001)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Capacitate mutuală

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 100 V

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 7.5 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 3.5 x diametrul cablului once

Tensiunea de test

  • 3600 V DC (3 sec.)

Impedanța caracteristică

  • 150 ± 15 Ohm

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +70°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
  • Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.