UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Cablu PROFIBUS fără halogeni - rezistent la o varietate de medii chimice

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Rezistent la apă, substanțe chimice, tensioactive, săpunuri..., rezistent la UV, cu întârzierea propagării focului. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C

  • Excelentă rezistenţă la condiţii climatice
  • Rezistență chimică bună

Rezistent la UV Rezistență chimică bună În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Industrie alimentară Automatizări industriale

PROFIBUS

Articol nr. Denumire articol Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm) Diametrul exterior (mm) Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)
Pentru instalare fixă.
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
  • Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Capacitate mutuală

  • (1 kHz): approx. 28.5 nF/km

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 75 mm

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 1500V RMS
  • Conductor / ecran : 1500 V RMS

Impedanța caracteristică

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +80°C

Beneficii

  • Cablu PROFIBUS robust pentru utilizare în condiții dure de mediu

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizarea PROFIBUS-DP sau FIP in condiții dure de mediu
  • Instalare fixă

Caracteristicile produsului

  • Creştere semnificativă a ariei de utilizare, rezistenţă la apă şi chimicale pentru uz industrial
  • Rezistență mare la tensioactive, săpun etc
  • Rezistent UV
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m

Descrierea produsului

  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolația conductorului: PE celular, O2Y(S)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolaţie exterioară: TPE special, violet (RAL 4001)
  • Design convențional cablu