UNITRONIC® BUS PB TRAY

Cablu PROFIBUS cu omologare PLTC-ER pentru pozarea neprotejată în rack-ul cablului

Cablu PROFIBUS DP cu aprobare PLTC-ER, conform cu UL, pentru pozare neprotejată. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C

PLTC-ER (pat de cabluri cu putere limitată - pozare neprotejată)

Rezistent la UV În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Automatizări industriale Cu întârziere la propagarea flăcării

CULUS PROFIBUS

Articol nr. Denumire articol Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm) Diametrul exterior (mm) Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)
2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8,4 26 82

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
  • Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Capacitate mutuală

  • (1 kHz): max. 30 nF/km

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V

Impedanţă

  • 150 +/- 15 Ohm

Rezistența conductorului

  • (în buclă): max. 110 ohm/km

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 8 x diametru exterior

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 2000V

Impedanța caracteristică

  • 150 ± 15 Ohm

Gama de temperatură

  • Flexibil: -10°C ÷ +70°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

Beneficii

  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • aprobare PLTC-ER pentru cablare neprotejată între patul cablu şi echipamentul industrial conform NEC 725.154 (D)
  • Nu este necesară o protecție suplimentară a conductorului

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalare fixă sau aplicații cu mișcări ocazionale
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
  • Rezistent UV - UL SUN RES
  • Întârzierea propagării focului conform . UL 1685 - FT4 (pat vertical )

Normă de referință / aprobări

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) conform cu UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER acc. to UL 13

Descrierea produsului

  • Cupru neizolat cu diametrul de 0,64 mm
  • Culoarea conductorilor: roșu, verde
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • izolaţie interioară şi exterioară din PVC
  • Culoare: violet (RAL 4001)