UNITRONIC® BUS PB Yv

Cablu PROFIBUS cu înveliș exterior din PVC ranforsat pentru instalare în exterior/îngropare directă

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Solid, rezistent la UV și condiții meteo. Interval de temperatură între -40°C și +80°C

Rezistent la UV Rezistenţa mecanică Energie solară Petrol şi gaze În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Automatizări industriale Potrivit pentru exterior

PROFIBUS

Articol nr. Denumire articol Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm) Diametrul exterior (mm) Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)
Permite instalarea în sol și în mediu exterior
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9,4 30,1 106

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
  • Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Capacitate mutuală

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: o singură dată 75 mm
  • Pozare fixă: 150 mm

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 1500V RMS
  • Conductor / ecran : 1500 V RMS

Impedanța caracteristică

  • 150 ± 15 Ohm

Gama de temperatură

  • Flexibil: -5°C ÷ +50°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

Beneficii

  • Robust, rezistent UV și impermeabil
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP

Domeniul de utilizare

  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

  • Izolaţia exterioară ranforsată realizată din PVC

Descrierea produsului

  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolație conductor: înveliș din spumă (O2YS)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolație exterioară: PVC ranforsat, negru