e-Shop

UNITRONIC® BUS PB Yv

Cablu PROFIBUS cu înveliș exterior din PVC ranforsat pentru instalare în exterior/îngropare directă

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm)Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
Potrivit pentru aplicaţii în exterior sau direct îngropat
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv1 x 2 x 0.649,430,1106

Beneficii

  • Robust, rezistent UV și impermeabil
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP

Domeniul de utilizare

  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

  • Izolaţia exterioară ranforsată realizată din PVC

Descrierea produsului

  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolație conductor: înveliș din spumă (O2YS)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolație exterioară: PVC ranforsat, negru

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Capacitate mutuală

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: o singură dată 75 mm
  • Pozare fixă: 150 mm

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 1500V RMS
  • Conductor / ecran : 1500 V RMS

Impedanța caracteristică

  • 150 ± 15 Ohm

Gama de temperatură

  • Flexibil: -5°C ÷ +50°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
  • Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.