UNITRONIC® BUS PB

Cabluri PROFIBUS pentru instalare fixă

Cabluri de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP, pentru diverse aplicaţii. De ex., disponibil cu conectare rapidă ( FC ) şi fără halogeni.

  • LAPP Kabel este membru al PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA

Rezistent la UV Fără halogen În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Automatizări industriale

UL PROFIBUS

Articol nr. Denumire articol Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm) Diametrul exterior (mm) Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)
Cablu pentru proiecte convenţionale
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9,8 59 92
Proiectare cablu convențională - certificare UL/CSA CMX
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
Proiectare cablu convențională - certificare UL/CSA CMG
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
Fast Connect structură cablu
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
Fast Connect proiectare cablu - certificare UL/CSA CMX
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
Cablare Fast Connect - certificare UL/CSA CMG
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • SIMATIC NET® este marcă înregistrată a Siemens AG
  • Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Capacitate mutuală

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensiunea de vârf

  • (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V

Rezistența conductorului

  • (în buclă): max. 186 Ohm/km.
    Vezi foaia de date

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: vezi fișa tehnică

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 1500V RMS

Impedanța caracteristică

  • 150 ± 15 Ohm

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă
  • Încăperi uscate sau umede
  • Reperele 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sunt rezistente UV

Caracteristicile produsului

  • Aceste cabluri pot fi folosite pentru PROFIBUS-DP dar şi pentru PROFIBUS-FMS şi FIP
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m

Normă de referință / aprobări

  • Conform: DIN 19245 and EN 50170, ex. SIEMENS SIMATIC NET, potrivit pentru FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Vezi mai jos pentru tipul de certificare UL

Descrierea produsului

  • FC: Fast Connect structură cablu
  • P: Poliuretan
    H: fără halogen
  • PE: izolaţie exterioară din polietilenă, negru
  • 7-W: 7 fire, ex.pentru aplicaţii în medii cu vibraţii
  • "COMBI": transfer de date și alimentare într-un singur cablu