SILVYN®coupler

SILVYN® Cuplaj - Mufă cu filete metrice pentru conectare prin filet a două tronsoane de tuburi de protecţie

Timpul de asamblare Siguranţă

Articol nr. Denumire articol Dimensiune metrică Mărimea cheii SW în mm Lungime totală mm Diametrul exterior Ø (mm) Bucăţi / UA
SILVYN®coupler
55510000
16 M16 x 1.5 20 22,5 22 10
55510010
20 M20 x 1.5 24 25 26 10
55510020
25 M25 x 1.5 29 30 32 10
55510030
32 M32 x 1.5 35 32,5 38 10
55510040
40 M40 x 1.5 48 34 53 2
55510050
50 M50 x 1.5 58 38 64 1
55510060
63 M63 x 1.5 70 45 77 1
55510070
75 75 x 1,5 84 45 93 1

Beneficii

  • Uşor de asamblat
  • Rezistență mare la rupere
  • Extensie opţională pentru toate tuburile

Domeniul de utilizare

  • În combinaţie cu
  • Toate elementele de fixare a tuburilor de protecție

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Inel de lărgire/reducere

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de expansiune/reducere

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • Depinde de presetupele utilizate

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.