SILVYN® BW-M

SILVYN® BW-M este o brățară de fixare din metal

Cerinţa de spaţiu

Articol nr. Denumire articol A mm B în mm Bucăţi / UA
SILVYN® BW-M
55000531
16 20 50 25
55000541
20 20 50 25
55000551
25 20 60 25
55000561
32 20 70 25
55000571
40 20 80 25
55000572
50 20 90 25

Beneficii

  • Economie de spaţiu

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Utilizat în zone în care tuburile de protecție SILVYN® nu se pot introduce în echipament sau dispozitiv

Descrierea produsului

  • Suport de fixare din oţel
  • 2 x găuri de fixare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Piesă unghiulară pentru fixarea tuburilor de protecţie

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suporturi de montare pentru cuplaje pentru tuburi

Material

  • Oţel pasivizat

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.