e-Shop

SILVYN® COMPACT PG

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

SILVYN® COMPACT PG- Piesă de blocare tub din alamă nichelată, cu suprafață super finisată, IP67

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Rezistenţa mecanicăGreutate micăCerinţa de spaţiuRobustRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Dimensiune PGPotrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFXPotrivit pentru SILVYN® HIPROJACKETBucăţi / UA
SILVYN® COMPACT PG
61803816
113/8"1310
61803817
13,53/8"-10
61803818
161/2"1610
61803819
213/4"225
61803820
291"255
61803821
361 1/4"352
61803822
421 1/2"382
61803823
482"512
SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824
113/8"1310
61803825
13,53/8"-10
61803826
161/2"1610
61803827
213/4"225
61803828
291"255
61803829
361 1/4"352
61803830
421 1/2"382
61803831
482"512

Beneficii

  • Aplicaţii cu economie de spaţiu
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Inginerie mecanică
  • Aplicații feroviare

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG
  • Manșon hexagonal
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Normă de referință / aprobări

  • UL 514B

Material

  • Corp: alamă nichelată Element de etanșare: poliamidă Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 67

Gama de temperatură

  • -45°C la +105°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.