e-Shop

SILVYN® EF

Articol nr. Dimensiune nominalăDiametrul intern x externRaza de curbură (mm)UA colac (m)
SILVYN® EF
61722240
5/16"10.1 x 14.46550
61712470
3/8"12.6 x 17.88575
61712480
1/2"16 x 21.111060
61712490
3/4"21 x 26.414050
61712500
1"26.5 x 33.117030
61712510
1 1/4"35.1 x 41.821530
61712520
1 1/2"40.3 x 47.825015
61712530
2"51.6 x 59.930015

Beneficii

  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Extraflexibil

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea transformatoarelor
  • Aplicații feroviare
  • Industria hârtiei

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Înveliș exterior din plastic

Notă

  • UA = 10m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

La cerere

  • Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare

  • Gri

Material

  • Oțel galvanizat cu înveliș PVC

Gama de temperatură

  • -25 °C la +70 °C termen scurt : până la +90 °C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.