e-Shop

SILVYN® HCX

Articol nr. Dimensiune nominalăDiametrul intern x externRaza de curbură (mm)UA colac (m)
SILVYN® HCX
61744228
3/8"12.6 x 17.88530
61744229
1/2"16 x 21.111030
61744230
3/4"21 x 26.414030
61744231
1"26.5 x 33.117030
61744240
1 1/4"35.1 x 41.821515
61744242
1 1/2"40.3 x 47.825015
61744244
2"51,6 x 59,930015

Beneficii

  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Industria hârtiei
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Aplicații feroviare
  • La exterior

Caracteristicile produsului

  • Rezistent UV

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Izolație exterioară din plastic, stabilă termic

Notă

  • UA = 10m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

La cerere

  • Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare

  • Negru

Material

  • Metal cu manta de elastomer termoplast

Gama de temperatură

  • -55°C la +145°C
    Termen scurt: până la +160°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.