e-Shop

SILVYN® HFX

Articol nr. Dimensiune nominalăDiametrul intern x externRaza de curbură (mm)UA colac (m)
SILVYN® HFX
64400200
5/16"10.1 x 14.46530
64400210
3/8"12.6 x 17.88530
64400220
1/2"16 x 21.111030
64400230
3/4"21 x 26.414030
64400240
1"26.5 x 33.117030
64400250
1 1/4"35.1 x 41.821515
64400251
1 1/2"40,3 x 47,825015
64400252
2"51,6 x 59,930015

Beneficii

  • Rezistent la impact
  • Robust
  • Protecție împotriva abraziunii
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi
  • Protejează la lichide şi gaze

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Industria hârtiei
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Aplicații feroviare
  • La exterior

Caracteristicile produsului

  • Rezistent UV
  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Rezitență chimică și mecanică mare

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Izolație exterioară din PUR

Notă

  • UA = 10m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

La cerere

  • Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare

  • Negru

Material

  • Metal cu manta de PUR

Gama de temperatură

  • Între -55°C și +105°C
    Pe termen scurt până la +125°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.