e-Shop

SILVYN® LTP-C

SILVYN® LTP Cuplaj - piesă din alamă nichelată pentru conectarea a două tuburi de protecţie

Conectarea a două lungimi de Tub

Timpul de asamblareCerinţa de spaţiuRobustSiguranţă

CE

Articol nr. Dimensiune nominalăPotrivit pentru SILVYN® LTPBucăţi / UA
SILVYN® LTP-C
5551031016162
5551031120202
5551031225252
5551031332322

Beneficii

  • Extensie opţională pentru SILVYN®LTP
  • Asamblare rapidă
  • Rezistență mare la rupere

Domeniul de utilizare

  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® LTP
  • Cuplă pentru prelungirea tubului de protecție

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Certificări

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Alamă nichelată

Clasa de protecție

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Gama de temperatură

  • -50°C la +135°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.