e-Shop

SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - Piesă de capăt, fabricată din alamă nichelată

Asigură protecţia cablului

SiguranţăRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Dimensiune nominalăDimensiune nominalӑ a tubului potrivitBucăţi / UA
SILVYN® LTP-E
61802300
101/4"10
61802301
125/16"10
61802302
163/8"10
61802303
201/2"10
61802305
253/4"10
61802306
321"10
61802307
401 1/4"10
61802304
501 1/2"4
61802308
632"1

Beneficii

  • Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită

Domeniul de utilizare

  • Capăt pentru tubul de protecție
  • Dacă nu se folosesc conectori

Caracteristicile produsului

  • Piesele de capăt acoperă complet capătultubului de protecție

Descrierea produsului

  • Manşon profilat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -50°C la +135°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.