SILVYN® OR

SILVYN® OR este un tub de protecţie robust, cu insert metalic spiral cu un profil de înclichetare, cu manta din PVC rezistent la lichide, rezistent la uleiuri

Impermeabil Rezistent la temperatură Robust Rezistenţa mecanică

CE

Articol nr. Dimensiune nominală Diametrul intern x extern Raza de curbură (mm) UA colac (m)
SILVYN® OR
61712840
3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712850
1/2" 16 x 21.1 110 60
61712860
3/4" 21 x 26.4 140 50
61712870
1" 26.5 x 33 170 30
61712880
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712890
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712900
2" 51.6 x 59.9 300 15

Beneficii

  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Rezistență mare la uleiuri și acizi

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea transformatoarelor
  • Aplicații feroviare
  • Industria hârtiei

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Înveliș exterior din plastic

Notă

  • UA = 10m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din metal

La cerere

  • Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare

  • Negru

Material

  • Oțel galvanizat cu înveliș din PVC special

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C
    Scurt timp: până la +120°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.