e-Shop

SILVYN® OR

SILVYN® OR este un tub de protecţie robust, cu insert metalic spiral cu un profil de înclichetare, cu izolație exterioară din PVC rezistent la lichide, rezistent la uleiuri

Rezistenţa mecanicăRobustRezistent la temperaturăImpermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune nominalăDiametrul intern x externRaza de curbură (mm)UA colac (m)
SILVYN® OR
61712840
3/8"12.6 x 17.88575
61712850
1/2"16 x 21.111060
61712860
3/4"21 x 26.414050
61712870
1"26.5 x 3317030
61712880
1 1/4"35.1 x 41.821530
61712890
1 1/2"40.3 x 47.825015
61712900
2"51.6 x 59.930015

Beneficii

  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Rezistență mare la uleiuri și acizi

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea transformatoarelor
  • Aplicații feroviare
  • Industria hârtiei

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Înveliș exterior din plastic

Notă

  • UA = 10m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

La cerere

  • Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare

  • Negru

Material

  • Oțel galvanizat cu înveliș din PVC special

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C
    Scurt timp: până la +120°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.