e-Shop

FIPLOCK®ONE suport pentru tub

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecţie, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE suport pentru tub

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecţie

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune nominalăGaură Ø (mm)ConstrucțiePotrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12Culoare
FIPLOCK® ONE-H negru - Versiune S
6180507907M4-7negru
6180508010M5-10negru
6180508112M5-12negru
6180508217M6-17negru
6180508323M6-23negru
6180508429M6-29negru
6180508536M6-36negru
6180508648M6-48negru
FIPLOCK® ONE-H gri - Versiune S
6180508707M4-7gri
6180508810M5-10gri
6180508912M5-12gri
6180509017M6-17gri
6180509123M6-23gri
6180509229M6-29gri
6180509336M6-36gri
6180509448M6-48gri
FIPLOCK® ONE-H negru - Versiune H
6180509510M5cu soclu10negru
6180509612M5cu soclu12negru
6180509717M6cu soclu17negru
6180509823M6cu soclu23negru
6180509929M6cu soclu29negru
6180510036M6cu soclu36negru
6180510148M6cu soclu48negru
FIPLOCK® ONE-H gri - Versiune H
6180510210M5cu soclu10gri
6180510312M5cu soclu12gri
6180510417M6cu soclu17gri
6180510523M6cu soclu23gri
6180510629M6cu soclu29gri
6180510736M6cu soclu36gri
6180510848M6cu soclu48gri

Beneficii

  • Rezistență foarte ridicată la tracţiune datorită sistemului circular de gheare de blocare
  • Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat
  • Clasificare IP excelentă
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12
  • Pentru etanșare crescută la lichide
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°
  • Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat
  • Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Culoare

  • Gri (RAL 7005)
    Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material

  • PA 6
    fără halogen
  • Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură

  • Între -45°C și +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.