e-Shop

FIPLOCK®ONE suport pentru tub (stivuibil)

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecţie, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE suport pentru tub (stivuibil)

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecţie

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune nominalăGaură Ø (mm)ConstrucțiePotrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12CuloareBucăţi / UA
Clemă de montare pentru tub
61805116178.5Simplu17negru10
61805117238.5Simplu23negru6
61805118298.5Simplu29negru6
61805119368.5Simplu36negru4
61805120488.5Simplu48negru4
61805121568.5Simplu56negru4
Clemă de montare pentru tub cu articulație sferică
61805122128.5Simplu12negru10
61805123178.5Simplu17negru6
61805124238.5Simplu23negru6
61805125298.5Simplu29negru4
61805126368.5Simplu36negru4
61805127488.5Simplu48negru4
Suport multiplu pentru tuburi
618051282x 368.5Dublu36negru4
618051292x 488.5Dublu48negru4
618051303x 368.5Triplu36negru4
618051313x 488.5Triplu48negru4
618051324x 368.5Cvadruplu36negru4
618051334x 488.5Cvadruplu48negru4

Beneficii

  • Rezistență foarte ridicată la tracţiune datorită sistemului circular de gheare de blocare
  • Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat
  • Clasificare IP excelentă
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12
  • Pentru etanșare crescută la lichide
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°
  • Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat
  • Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Culoare

  • Gri (RAL 7005)
    Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material

  • PA 6
    fără halogen
  • Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură

  • Între -45°C și +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.