Program de livrare ÖLFLEX® CONNECT

Oricand si oriunde ai nevoie.


Versandoptionen

Serviciul pentru clienti si flexibilitatea sunt prioritate de top la Grupul Lapp. Ca rezultat, noi oferim acum mai multe optiuni de transport adaptate nevoilor dumneavoastra.

STANDARD

Timpii de livrare standard pentru toate articolele uzuale.

  • Pentru comenzile primite inainte de ora 12, expediate in termen de 7 zile lucratoare*
  • Include tipurile servo SIEMENS®,pentru toate lungimile

FAST LANE (PISTA RAPIDA)

alternativa pentru comenzi mici in timp scurt.

  • Pentru comenzile primite inainte de ora 12, sunt expediate in termen de 72 de ore*
  • Include tipurile servo SIEMENS®,pentru toate lungimile
  • 50 EURO cost suplimentar pentru fiecare tip de ansamblu
  • Pentru comenzi de max. 3 ansambluri servo

MRO-Stoc

Tipuri de cabluri in stoc. In functie de disponibilitate.

  • Pentru comenzile primite inainte de 3:30 p.m., expediere in cadrul aceleiasi zile*
  • Nu exista costuri suplimentare
  • Include lungimi 5m, 10m, 15m and 20m lengths

Include urmatoarele tipuri

Cabluri de semnal Cabluri de forta
6FX8002 2DC10 6FX8002 5DS31
6FX8002 2DC20 6FX8002 5DS11
6FX8002 2DC30 6FX8002 5DS41
6FX8002 2AH00 6FX8002 5CA01
6FX8002 2CA31 6FX8002 5DA01
6FX8002 2CH00 6FX8002 5CA31
6FX8002 2EQ10 6FX8002 5DG01
  6FX8002 5DN01
  6FX8002 5DS01

 In cazuri urgente, variantele din PVC pot fi inlocuite cu 6FX8002 (PUR).

*Timpii de livrare intre 24 de ore si 72 de ore de la confirmarea comenzii, in limita stocului disponibil. Livrare expres sau speciala, de asemenea, disponibile la cerere.