Accesorii pentru cabluri

In perioade de dezvoltari neintrerupte in aria electrotehnologiilor,a electronicii si a telecomunciatiilor, cerinte considerabile au fost stabilite pentru echipamentele utilizate in procesarea cablurilor.

service wissenscenter kabelzubehoer Crimpzange2 01

Grupul Lapp se ridica la nivelul acestor provocări si oferă o gamă largă de scule pentru taiat, sertizat și dezizolat cabluri.

Pentru a complete gama noastă de produse oferim produse pentru conectare cabluri (pini, papuci …), elemente de fixare și produse termocontractibile, astfel oferim clienților noștrii tot ce au nevoie.

 

Aveți încredere în expertiza noastră ca furnizorul dvs. de sisteme!

  Title Information
BASIC STRIP - scula pentru dezizolat și taiat
(PDF 377 KB )
Permite dezizolare uşoară și uniformă a conductorilor solizi sau multifilari; Uşor de manevrat datorită ajustării automate funcţie de secţiunea de dezizolat; Mânere de plastic ergonomice; Lungime reglabilă de la 5 la 12 mm; Cap cu lamă detașabilă
Pini pentru conductori izolați
(PDF 524 KB )
Deschiderea sub formă de pâlnie face ușoară introducerea lor in componente; Conductorul este conectat permanent de guler prin sertizare
Papuci de cablu izolaţi
(PDF 245 KB )
Forma EASY-entry permite introducerea uşoară şi sigură a conductorilor; Fără risc de îndoire sau strivire a cablului; Pentru o rezistență bună și o buna conducție a curentului
Tub termocontractibil HOTY
(PDF 357 KB )
Preț avantajos; Rezistență bună la apă și UV; Întârzierea propagării focului; Tubul este livrat expandat
KS cleme de cablu
(PDF 422 KB )
Lipire permanentă pe suprafeţe curate şi uscate datorită adezivului puternic; Proprietăţi bune de aşezare pe spumă; Potrivit pentru fixarea rapidă a cablurilor