FLEXIMARK® S soft pentru etichetare

Programul FLEXIMARK Software 10.0 este destinat tipăririi personalizate conform dorinţelor dumneavoastră.

Sistemul de etichete  FLEXIMARK®  este predefinit în softul de imprimare astfel încât să uşureze procesul de creere al etichetelor.
Trebuie doar să selectaţi din listă tipul de etichete pe care doriţi să-l imprimaţi.


Ghidul de editare vă ajută să ajungeţi la rezultatul dorit având un grad de libertate  foarte mare.
Softul nostru foloseşte potenţialul pachetului  Microsoft® Windows astfel încât  puteţi beneficia de toate facilităţile.

Trăsăturile programului FLEXIMARK® Software 10.0

  • Funcţii tip meniu şi ajutor
  • Manual de utilizare
  • Ghid de selecţie al etichetelor
  • Opţiuni de import din aplicaţii Microsoft Windows ( tabele, imagini, etc )
  • Lupă 25 – 800%
  • Funcţie de pre-vizionare a etichetei
  • Abilitate de creere a şirurilor
  • Abilitate de desenare sau elemente de grafică
  • Gestionare coduri de bare
  • Stocarea etichetelor şi a textelor într-un proiect

 

Cerinţele sistemului:

Sistem Operare 
Minimum Windows 2000
Memorie Minimum 20MB
Grafică Minimum VGA
Printer Laser, transfer termic
Limba Engleză, Germană, Franceză, Suedeză
Copyright Fleximark AB, Suedia

Programul  FLEXIMARK® Software este disponibil în două versiuni. Cu versiunea light puteţi să tipăriţi etichetele cu caractere alfanumerice. Cu versiunea de probă ( trial ) puteţi tipări suplimentar imagini, coduri de bare sau puteţi importa date din sisteme CAD.