e-Shop

Ghidul Lapp pentru ingineria lanţurilor port cablu

Cunoştinţe de specialitate pentru configurarea lanţurilor port cablu

Există nenumărate opţiuni când vine vorba despre alegerea sau configurarea lanţurilor port cablu. Prezenţa unui ghid asigură uşurinţa luăriii deciziei corecte

Ori de câte ori avem de a face cu părţi în mişcare ale echipamentelor sau maşinăriilor, lanţurile port cablu sunt elemente necesare. Unele lanţuri pot semăna cu trompa unui elefant pe când altele pot semăna cu şenila unui excavator de mari dimensiuni. Rolul funcțional este acelaşi, indiferent de formă şi mărime :" Un lanţ port cablu este un ansamblu mecanic destinat protejării, susţinerii şi ghidării cablurilor ( de alimentare, control, date, sau fibră optică ) şi a furtunurilor ( hidraulice sau pneumatice ) în aplicaţiile cu mişcare de translaţie, rotaţie sau combinate ".

 

Evitarea erorilor

Definiţia Lapp permite să ne imaginăm ce număr mare de variante ce se pot găsi pentru rezolvarea unei singure probleme, din păcate unele variante având potențial de eroare. Aceste erori pot fi alegerea componentelor nepotrivite, de exemplu cabluri care nu sunt destinate ciclurilor de mişcare repetitivă sau care nu au raza de îndoire suficient de mică sau care nu sunt proiectate pentru utilizare pe distanţe mari de lanţ port cablu, mergându-se pe ideea că cu cât este mai mare cu atât este mai bun. O atenţie sporită trebuie acordată materialelor din care este fabricat lanţul port cablu. Nylonul, materialul cel mai popular pentru construcţia zalelor de lanţ, nu este potrivit acolo unde temperatura ambiantă este mare sau există particule fierbinţi şi trebuie aleasă o soluţie din oţel sau o combinaţie între metal şi masă plastică.

 

Utilizatorii începători pot  fi copleşiţi de totalitatea problemelor legate de alegerea corectă a unui lanţ port cablu. De acum este disponibilă o sursă bogată de informaţii : Ghidul tehnic pentru lanţuri port cablu de la Lapp, lider mondial în domeniul cablurilor şi a soluţiilor de conectare. Pe parcursul a peste 50 de pagini, ghidul furnizează toate informaţiile care merită  cunoscute pentru configurarea şi ingineria lanţurilor port cablu. Din aceste pagini cititorul poate învăţa despre diferitele tipuri de lanţuri port cablu şi aplicaţiile specifice pentru fiecare. Aplicaţiile orizontale, vertical, cu auto susţinere sau alunecătoare, laterale, multi strat sau pentru mişcare de rotaţie sunt definite şi explicate. Sunt de asemenea prezentate alte aspecte referitoare la comportamentul la foc, rezistenţa faţă de diverse substanţe chimice, radiaţie UV, protecţia în medii cu pericol de explozie sau compatibilitatea cu camerele sterile.

 

Cei opt paşi ai procedurii de alegere

Pentru evitarea erorilor, ghidul Lapp conduce utilizatorul prin opt paşi necesari pentru definirea corectă a lanţului port cablu necesar aplicaţiei: 

1. Alegerea tipului corect al lanțului de cablu. Utilizatorul adună toate cerințele, inclusiv specificațiile de cabluri și furtunuri, cum ar fi greutatea, diametrul exterior, tipul mantalei  și raza de îndoire, precum și lungimea cursei, spațiul disponibil și poziția de asamblare a elementelor de legătură;

2. Determinarea  secțiunii interne transversale necesară lanțului de cablu în conformitate cu anumite principii de bază și adaptarea rezultatului la spațiul disponibil. De exemplu, este important să se aranjeze cablurile simetric și să se utilizeze separatoare într-un mod judicios, pentru a preveni frecarea între mantalele cablurilor sau ale furtunurilor;

3. Alegerea unui lanț de cablu care îndeplinește cerințele cu ajutorul tabelului de selecție a produselor;

4. Determinarea razei de îndoire corespunzătoare, în conformitate cu toți parametrii cablurilor și furtunurile utilizate;

5. Calculul lungimii lanțului de cablu necesar, în funcție de cursa necesară . Există cinci configurații diferite, ale căror valori pot fi derivate din tabele; 

6. Calculul lungimii autoportante în raport cu o sarcină suplimentară. Este important să se înțeleagă că un lanț de cablu gol are o anumită pretensionare  și, prin urmare, este curbat spre exterior, în scopul de a compensa greutatea ulterioară a cablurilor;

7. Dubla verificare a tipului de lanț de cablu ales pentru a se asigura că îndeplinește cerințele identificate;

8. Alegerea componentelor suplimentare, cum ar fi piesele suport de capăt, separatoare verticale sau orizontale interioare, role de susținere sau canale de ghidare, care sunt compatibile cu tipul de lanț de cablu selectat.

 

Sisteme  "Plug and Play"

Un singur lucru este necesar ca utilizatorul să nu uite: "Lanțul de cablu este acolo pentru a deservi cablu, și nu invers", explică Ing. Dan Ciortea, Product Manager Lapp Kabel România. Acesta protejează, sprijină și ghidează cablurile şi furtunurile în  mișcare. De aceea, cunoştinţele experţilor sunt foarte importante în acest domeniu. Sub numele ÖLFLEX CONNECT, Lapp oferă soluţii complete pentru ingineria sistemelor de cabluri.Utilizatorii pot găsi produsele potrivite în noul catalog Lapp ÖLFLEX CONNECT CHAIN, o sursă interesantă de informaţii întinsă pe 350 de pagini. În cazul în care cablurile standard nu sunt o opțiune și sunt necesare alternative, Lapp, spre deosebire de mulți alți furnizori de lanțuri de cablu complet echipate, are avantajul de a produce propriile sale cabluri care pot fi personalizate, dezvoltate şi fabricate.

 

Atât catalogul cât şi ghidul ethnic pentru lanţuri port cablu sunt disponibile online pe site-ul Lapp:

ÖLFLEX CONNECT CHAIN catalogue

Technical guidelines for cable chains