e-Shop

Revista Electricianul

Apariții 2016

     
Sisteme moderne pentru cablarea circuitelor senzorilor și actuatoarelor
(PDF 641 KB)
Evoluția tehnologiilor și introducerea sistemelor automate de reglare de înaltă complexitate a condus la modificarea conceptelor referitoare la cablarea circuitelor destinate senzorilor și actuatoarelor. Numărul tot mai mare de senzori necesari supravegherii tuturor parametrilor considerați esențiali într-un proces tehnologic impune folosirea unui sistem flexibil de cablare care să permită utilizatorului o mentenanță ușoară, manoperă minimă de instalare și siguranță în funcționare.
Soluții de conectare a cablurilor de Ethernet
(PDF 639 KB)
Creșterea numărului de aplicații industriale în care cablurile de Ethernet sunt folosite a fost urmare a dezvoltării  sistemelor de automatizare care solicită urmărirea unui număr din ce în ce mai mare de parametri, necesari acordării fine a proceselor industriale...
Comportamentul la foc al cablurilor, descriere și standarde
(PDF 462 KB)
Materialul de mai jos conține câteva informații referitoare la  comportamentul la foc al cablurilor electrice. Aceste informații au rolul de a elimina posibile confuzii care pot să apară în procesul de selecție al cablurilor necesare unor aplicații practice. Deoarece legislația europeană în materie este într-o continuă îmbunătățire, informațiile prezentate au caracter informativ.

Apariții 2015

2015    
FLEXIMARK, certitudinea marcării perfecte
(PDF 420 KB)
Marcarea sau etichetarea este un proces indispensabil oricărei activităţi. Domeniul electric prezintă particularităţi care impun soluţii care să asigure o marcare lizibilă pe termen lung, sigură şi adecvată condiţiilor specifice zonei în care vor opera echipamentele electrice
Măsuri de protecţie împotriva zgomotului electromangetic la fabricarea dulapurilor electrice
(PDF 451 KB)
Industria modernă se caracterizează printr-o creştere constantă a surselor de zgomot electromagnetic. Perturbaţiile care pot apărea în consecinţă sunt mult mai complexe decât ar părea la o analiză pripită. În acelaşi timp, pentru controlul cât mai eficient al proceselor industriale, numărul elementelor din câmp destinate măsurării parametrilor electrici şi neelectrici este într-o continuă creştere...
SKINTOP – o excursie printre cabluri, presetupe şi grade de protecţie
(PDF 411 KB)
Realitatea prezentului confirmă importanţa calităţii produselor lansate înspre o piaţă caracterizată de o concurenţă acerbă şi de uşurinţa cu care informaţiile se transmit între utilizatori. De foarte multe ori componentele cu pondere mică din punct de vedere al costurilor pot face diferenţa dintre  nivelele de calitate ale produselor finale. Analiza acestor detalii este apanajul inginerilor, începând cu cel din proiectare până la cel care coordonează direct activitatea de producţie...
OLFLEX, calitatea care îţi încântă simţurile
(PDF 582 KB)
Atunci când discutăm despre calitatea cablurilor electrice, primul gând ne duce spre caracteristicile electrice ale produsului. Fără să vrem, noi, cei din tagma inginerească, începem să calculăm secţiuni, căderi de tensiune sau să ne gândim la comportamentul la frecvenţe ridicate.
OLFLEX SOLAR XLR WP, siguranţă totală
(PDF 754 KB)
Energia verde este un deziderat major al societăţii moderne. În lupta impotriva poluării, economiile dezvoltate au încurajat investiţiile în parcuri fotovoltaice sau în centrale eoliene. Deoarece timpul de recuperare al investiţiei este de ordinul anilor, este esenţial ca aceste instalaţii să funcţioneze fără defect şi cu costuri de mentenanţă foarte reduse.
OLFLEX CHARGE OG, un pas spre automobilul electric
(PDF 498 KB)
Orientarea marilor producători către automobilele cu acționare electrică nu mai este de mult timp o noutate. Avantajele aduse de acestea în protecția mediului sunt atât de mari încât utilizatorii de automobile sunt limitați momentan doar de prețul de achiziție, prohibit încă pentru majoritate. Prognozele de utilizare a automobilului electric sunt deosebit de optimiste și sunt țări care au început deja să dezvolte infrastructura necesară. În curând, stațiile de încărcare pentru acumulatorii mașinilor electrice vor fi la fel de prezente în peisajul rutier ca și benzinăriile.