e-Shop

UNITRONIC® LiYY/LIYCY BK cu izolație pentru utilizare la exterior

Știm cu toții că dacă ieșim afara din casă, trebuie să ne îmbrăcăm corespunzător.

Acest lucru se aplică și în cazul cablurilor. Când sunt instalate în aer liber,  trebuie să reziste la radiațiile UV.

LAPP are în ofertă patru cabluri din PVC pentru transmiterea de date și semnal în gama de frecvențe joase, cu izolație exterioară neagră (BK).

Ele sunt pregătite pentru o  utilizare în exterior, în conformitate cu DIN EN ISO 4892-2.

1030475 UNITRONIC LiYCY BK 4X0.25 v0002

UNITRONIC® LiYY/ LIYCY B este un cablul clasic de transmisie de date și semnal este disponibil  acum și în varianta cu izolație exterioară neagră, cu o varietate de dimensiuni pentru utilizare în diverse aplicații.

Noua gamă UNITRONIC® BK a fost optimizată, având un diametru exterior redus, chiar și în cazul variantelor cu un număr mare de conductori.

Comportamentul la foc este conform Directivei Europene 305/2011 (BauPVO/CPR). Acest lucru permite utilizarea cablului UNITRONIC® BK în multiple aplicații pentru transmiterea de date și semnal în intervalul de frecvență joasă, precum: sisteme de calculatoare, dispozitive electronice de control și reglare, echipamente de birou.

Este potrivit pentru instalare fixă sau pentru solicitări mecanice ușoare și poate fi utilizat  și în medii uscate și umede.

Noua gamă de cabluri pentru transmisie de date destinată utilizarii la exterior este compusă din:

  • UNITRONIC® LiYY BK – cablu de date pentru utilizare la exterior, neecranat cu secțiuni de la 0,14 mm2 până la 1,5 mm2
  • UNITRONIC® LiYY (TP) BK – cablu de date, neecranat cu perechi torsadate pentru utilizare la exterior
  • UNITRONIC® LiYCY BK , versiunea ecranată este și ea disponibilă în portofoliul LAPP. Ecranul din tresă de cupru, cu un grad mare de acoperire, oferă protecție electromagnetică optimă
  • UNITRONIC® LiYCY (TP) BK – versiunea ecranată cu perechi torsadate

 

Pentru alte informații tehnice, puteți consulta specialiștii noștri!