ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
Cablu simetrizat cu compatibilitate electromagnetică ridicată, ușor de conectat, pentru aplicații lanț port-cablu
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM - Cablu de motor simetric cu EMC îmbunătățită și conectare simplă pentru aplicații în lanțuri portcablu, în condiții dure de utilizare , cu UL/CSA AWM.
- Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
- Tehnologia CommonMode brevetată "zeroCM” - simetrie 100 % datorită designului inovator al cablului
- Curent de interferență redus, EMC îmbunătățită, conectare ușoară
Beneficii
- Proiectarea simetrizată a cablului asigură reducerea interferențelor electromangetice și reduce riscul de scurgere a curenților prin rulmenții motorului reducând și riscul electro-coroziunii structurilor metalice.
- Proiectarea geometriei conductorilor din cablu și materialele de izolație utilizate pentru aceștia, asigură rejecția de mod comun pentru reducerea interferențelor electromagnetice și capacitate redusă, fiind astfel posibile lungimi mai mari intre convertizorul de frecvență și motor. Conductorul de protecție este torsadat spiral peste conductorii de forță. Se simplifică astfel procesul de conectare.
- Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
- Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
- Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
- Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniul de utilizare
- Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor
- In lanț portcablu sau părţi în mişcare
- Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
- În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
- Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Rezistent la ulei conform EN 50363-10-2
- Rezistent la fluide de foraj conform IEC 60092-360, Anexa C+D
- Comportamentul la foc:
- Fără halogen, conform IEC 60754-1
- Material ignifug, conform IEC 60332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1 - Rezistent la raze ultraviolete conform ISO 4892-2 și rezistent la ozon conform EN 50396
- Capacitate scăzută
- Rezistență la abraziune și tăiere
Normă de referință / aprobări
- UL AWM Style 20234
cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 - UL File No. E63634
- Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Descrierea produsului
- Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
- Izolație conductor: polipropilenă (PP)
- Conductori de forță torsadați simetric și conductor de protecție redus, torsadat în sens invers
- Bandă neţesută
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din poliuretan (PUR), gri antracit (RAL 7016)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune
Codul de identificare al conductorilor
- Conductorii de forţă: negri.cu marcaj U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protecţie
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire
- Flexare: de la 10 x ori diametrul exterior
- Instalare fixă: 5 x diametru cablu
Tensiune nominală
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 4 kV
- Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură
- Flexibil: -40°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Instalare fixă: -50°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
Cicluri de îndoire și parametri de utilizare
- Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru online
- Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.