ÖLFLEX® ROBUST FD
Cablu super flexibil, cu izolaţii din TPE, rezistent la condiţii climatice dure şi la substanţe chimice diverse
ÖLFLEX® ROBUST FD - Cablu de forţă și comandă fără halogeni, pentru aplicații cu lanţ port cablu în condiții dure de mediu
- Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
- Rezistență bună la intemperii
- Rezistență chimică bună
Beneficii
- Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
- Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
- Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
- Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
- Potrivit pentru curățarea cu aburi
- Suprafaţa neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mişcarea cablului
Domeniul de utilizare
- In lanț portcablu sau părţi în mişcare
- Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice
- Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
- Rezistent la hidroliză în apă caldă și fierbinte
- Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
- Flexibil până la -40°C
Normă de referință / aprobări
- Bazat pe VDE 0250 / 0285
- La cerere se eliberează certificatul de "clean room " pentru articolele solicitate
- Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Descrierea produsului
- Liţe extrafine cositorite
- Izolație conductor: TPE
- Conductori torsadaţi cu pas extrem de scurt
- Bandă neţesută
- izolație exterioară robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- conductori negrii cu numere imprimate în alb (VDE 0293-334)
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire
- Flexare: de la 7,5 x ori diametrul exterior (la temperaturi < 70°C) începând cu de 10 x ori diametrul exterior (la temperaturi de max. 105°C)
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test
- 4000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Instalare mobilă: -40°C ÷ +105°C Instalare fixă: -50°C ÷ +105°C
Cicluri de îndoire și parametri de utilizare
- Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru online
- Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.