ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Cabluri solare cu izolaţie reticulată cu raze X cu diametru redus
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - Conductor pentru aplicaţii fotovoltaice cu izolație exterioară reticulată prin bombardare cu electroni acceleraţi, fără halogen, pentru utilizare de durată în sisteme fotovoltaice, rezistent la condiții meteo
Design optimizat al cablului - subţire, uşor, robust
Beneficii
- Diametrele exterioare reduse conduc la o greutate mai mică şi permit economisirea de spațiu la instalare
- Robust, împotriva impactului mecanic
- Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
- Culoarea dungii extrudate marchează polaritatea pentru evitarea conectării inverse
- Control facil al lungimii la instalare datorită marcajului metrilor pe cablu
Domeniul de utilizare
- Pentru cablarea între modulele solare și ca prelungire între șirul de module și invertorul DC/AC
- Aplicaţii flexibile, sisteme PV integrate pentru clădiri
- Montaj ingropat, cu pozare în tub de protecţie pentru evitarea menţinerii apei pe suprafaţa izolaţiei, la cel puţin 50 cm în sol ( 70 cm adâncime sub drumuri ), pe un strat de cel puţin 10 cm de nisip, , alt strat de nisip de 10 cm peste tub, acoperit cu plăci de masă plastică şi bandă de avertizare (cf.: VDE 0891-6, Section 4.2)
- Nu poate fi îngropat direct. Instalarea se face conform IEC 60364-5-52, respectiv HD 60364-5-52
- Depozitarea permanentă, îndelungată sau funcționarea permanentă în/ sub apă, nu este permisă
Caracteristicile produsului
- Rezistent la intemperii, rezistent UV conf. cu HD 605/A1
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
- Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
- Rezistență bună la abraziune și tăiere
- XLS -R = X-Linked Standard, Redusă dimensional
Calitatea dovedită a izolaţiei reticulate cu raze X
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolația conductorului realizată din copolimer reticulat cu raze X
- Culoarea izolaţiei conductorilor: alb
- Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat prin bombardare cu fascicul de electroni
- Culoarea mantalei exterioare: negru respectiv negru cu dungi roşii sau albastre
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 4 x diametrul cablului
Tensiune nominală
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
Tensiunea de lucru maximă admisă:
DC 1,8 kV (Conductor-conductor, nu și pentru sisteme împamantate)
Tensiunea de test
- AC 6500 V
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +100°C temperatura max. a conductorului
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.